Varistar CP Server Cabinet
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Server Cabinet
Marco de acero soldado para alta carga estática requirments. Preparado para la integración de 19" de los activos de TI.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Preconfigurado, listo para usar gabinete
- Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg, dinámica de 1000 kg
- Clase de protección de entrada IP 20
- Instalación de diferentes equipos INFORMÁTICOS posible
- Paneles de aire integrados para enfriamiento frontal a posterior
- Se puede integrar fácilmente en el sistema de contención del pasillo
Especificaciones
| Carga estática | 1600kg |
| Tipo de producto | Rack |
| Código de color de revestimiento | RAL 7021 |
| Material del bastidor | Acero |
Ficha técnica
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.