Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

21630020.20ps.tif image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Puerta doble de acero, Perforatd, bloqueo de 3 puntos

Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de bloqueo Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto Puerta de gabinete
Grado de protección IP20
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto