Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm


Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm
Panel de relleno (paneles lisos) para armarios de 800 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de frente a atrás.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Separación de aire, cubiertas para gabinetes de 800 mm de ancho
- Los gabinetes de red y servidor se pueden organizar uno al lado del otro
- JUNTAS, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.
- Cubre sólidas
- Las cubiertas evitan cortocircuitos de aire no deseados, es decir, la mezcla no deseada de aire de escape caliente con aire de entrada frío
- Solo compatible con barra transversal de carga pesada, no compatible con soportes de reducción
Especificaciones
Tipo de producto | Gabinete/panel de rack |
Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.