Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 600 mm


Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 600 mm
Panel de cierre para gabinetes de 600 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de delante a atrás.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Las cubiertas evitan la mezcla de aire de escape caliente con aire de entrada frío
- Los gabinetes de red y servidor se pueden organizar uno al lado del otro
- Para 19" plano, superior e inferior
- Cubre sólidas
- Cubiertas de separación de aire para gabinetes de 600 mm de ancho
- JUNTAS, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.