Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

water control package Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RackChiller Puerta Trasera Paquete de Control de Agua

Los insertos de tubería de acero inoxidable con ID 1" cada uno viene con un par de sensores de refrigerante líquido ratiométrico. Los sensores se conectan directamente al controlador de puerta trasera RackChiller. Esto permite monitorear las propiedades térmicas del refrigerante y el rendimiento de la refrigeración, así como funciones adicionales de control de temperatura.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto