Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida


Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio
- Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas UL (certificación para sujeciones) | |||
N.º de pieza | Cédula de tubo de servicio | Lateral | |
25 mm tubo del soporte | 32 mm tubo del soporte | ||
CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2400 N |
Cargas FM | |||||
N.º de pieza | Cédula de tubo de servicio | Lateral | |||
Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Pared ligera) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Pared ligera) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Pared ligera) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Pared ligera) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.