Gabinete Unibody al aire libre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete Unibody al aire libre
Las aplicaciones de telecomunicaciones y ferrocarriles requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores.Los gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen dichos componentes electrónicos de las condiciones climáticas extremas y el vandalismo, garantizando la continuidad operativa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Doble pared, Al
- IP 55
- Estuche interior de una pieza con revestimiento exterior extraíble
- Disipación de calor por convección natural, máx. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Especificaciones
| Material | Aluminio |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.