Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para redes
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Ancho del rack
      • Anchura
          Aplicar
        • Fondo
            Aplicar
          • Tamaño de rosca
          • Diámetro
              Aplicar
            • Acabado frontal
            • Longitud
                Aplicar
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Bordes tratados
              • Grado de protección
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 28 resultados (170 artículos )

              door contact switch

              Interruptor de contacto de puerta sin cable

              Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Interruptor de contacto de puerta sin cable
              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Kit de tuerca jaula

              Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
              GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
              Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
              Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
              Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
              door contact switch

              Interruptor de contacto de puerta, cableado

              Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Interruptor de contacto de puerta, cableado
              slide nut kit

              Slide Nut Kit

              Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
              Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
              fixing materials kit square nut m6

              Kit de nuez cuadrada

              Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
              led light accessories

              Luz LED, cable

              Accesorio para luz led para montaje en gabinete, led-700L.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Accesorios de luz LED, cable de entrada para AC
              Accesorios de luz LED, cable de extensión para AC
              Cable de conexión de luz LED con conector IEC 60320 C18 para CA
              19 drawer 1 2 3 u

              Superficie de escritura para cajones de gabinete de 19"

              Superficie de escritura para usar con nuestro cajón de 19". Se coloca en el cajón y se puede levantar cuando el cajón está abierto.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Superficie de escritura para cajones de gabinete de 19"
              led light accessories

              Luz LED, 19" soporte

              Adaptar la distribución de la luz a la situación actual de instalación.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de soporte de 19” para luz led, 1U, RAL7021, Negro
              Kit de soporte de 19” para luz led, 1U, RAL7035, Gris
              PDU Mounting Bracket

              Soporte de montaje PDU

              Kits de montaje para PDU.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              PDU Soporte de montaje para montaje
              Soporte de montaje PDU para montaje vertical
              Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              19" Panel frontal, ventilado

              Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              19 front panel

              19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

              Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 equipment shelf

              Plataforma para equipo de 19", 1 U

              Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035