Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

led light accessories Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Luz LED, conector

El conector de extensión / conjunto de cable se utiliza para conectar las luces led adyacentes (cadena de margarita). Hasta 10 luces led se pueden agrupar o conectar en serie. El conector es de 16 AWG alambre de cobre de 1000 mm de largo.

Leer más Leer menos
  • EAC
  • RoHS
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto