Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP
El paquete de mangueras flexibles para Varistar LHX+45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45 conecta el dispositivo de refrigeración al sistema de agua de la instalación. Las mangueras EPDM de alta calidad funcionan con una excelente estabilidad química con medios de refrigeración típicos a base de agua y glicol. El refuerzo de acero proporciona una capacidad de presión extendida con una presión nominal nominal nominal de 5 bar y una presión mínima de rotura de 20 bar, mientras que la capa externa protege las mangueras de tensiones mecánicas y daños.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Mangueras flexibles para conectar LHX+ 45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45 con el suministro y retorno de agua de la instalación
- Par de mangueras flexibles para la conexión de la instalación de suministro y retorno
- Mangueras flexibles reforzadas EPDM de alta calidad
- Presión nominal de funcionamiento 5 bar, presión mínima de ráfaga > 20 bar
- Incluya 1 "BSPP sello plano giratorio en ambos extremos
- Disponible en longitud 4 m o 6 m.
- Con desconexiones rápidas para un simple intercambio o reorganización de refrigeradores
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.