Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Corriente nominal
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                            Aplicar
                          • Carga dinámica
                          • Carga dinámica
                              Aplicar
                            • Unidades de rack
                            • Tipo de medición
                            Filter0

                            Subcategorías

                            Racks y gabinetes para servidores

                            Racks y gabinetes para servidores

                            Distribución de energía

                            Distribución de energía

                            Tecnología de racks

                            Tecnología de racks

                            Refrigeración de bastidores por aire

                            Refrigeración de bastidores por aire

                            Refrigeración líquida de bastidores y filas

                            Refrigeración líquida de bastidores y filas

                            Alimentación de reserva

                            Alimentación de reserva

                            Productos | 297 resultados (2189 artículos )

                            c rail cable retention rail

                            C-Rail Carril de retención de cable

                            C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            C-Rail Carril de retención de cable
                            thermostat

                            Carril DIN para termostato

                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Carril DIN para termostato con sensor de temperatura integrado
                            cable channel

                            Kit de montaje para canal de cable

                            Kit de montaje para canal de cable.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Kit de montaje para canal de cable
                            cable eye

                            Varistar Cable Eye para miembro de profundidad

                            Unidades de gestión de cables fáciles.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 47x50 mm
                            Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 38x25 mm
                            c rail cable shell

                            C-Rail Cable Shell

                            C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
                            Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm
                            gnd earthing rail

                            Conexión a tierra/puesta a tierra abrazadera

                            Estas abrazaderas de puesta a tierra mecánicas están diseñadas para su uso con cable a barra en sistemas de puesta a tierra y unión.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Conexión a tierra/puesta a tierra abrazadera
                            distribution box

                            Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE

                            La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE
                            assembly kit

                            Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail

                            Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail
                            c rail cable eye

                            Cable Eye para C-Rail, Acero

                            Cable Eye para C-Rail, Acero.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Cable Eye para C-Rail, Acero, 120 x 45 mm
                            Cable Eye para C-Rail, Acero, 95 x 95 mm
                            Cable Eye para C-Rail, Acero, 40 x 75 mm
                            cable ties

                            Cable Tie

                            Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Lazo de cable, 92L 2,5W
                            Lazo de cable, 186L 5W
                            Lazo de cable, 360L 5W
                            short slide rail

                            Eurorack Short Slide Rail

                            Eurorack Short Slide Rail.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Carril deslizante corto Eurorack, 1 pieza
                            Carril Corto Eurorack, 5 Piezas
                            velcro strip

                            Velcro® Strip 300mm

                            Velcro Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
                            Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                            Tira de velcro® 12 x 300 mm