Marco móvil del gabinete de Varistar CP, 38 U, 1800H, 800W, 900D.
Marco móvil del gabinete de Varistar CP, 38 U, 1800H, 800W, 900D.
N.º de catálogo: 20630-225
              Varistar marco de acero soldado para requisitos de carga estática. Para 19", ETSI o integración de placa de montaje. Para aplicaciones móviles.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                  Detalles adicionales del producto
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
Características
- Soldado, acabado con recubrimiento en polvo, gris negro, RAL 7021
 
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.