Edge Compute y microcentro de datos
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Corriente nominal
- Tamaño de rosca
- Tipo de pared
- Diámetro
- Fondo
- Tipo de puerta
- Acabado frontal
- Acceso
- Acabado trasero
- Carga estática
- Refrigeración
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga dinámica
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 173 resultados (1196 artículos )

Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitorización de entradas digitales con 2 conectores RJ45.

Monitor, Teclado, Touchpad, cajón de 1 U, profundidad reducida
Monitor, Teclado, Touchpad, cajón de 1 U, profundidad reducida.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico
Paquete de baterías de 12 V para proporcionar la carga de respaldo de la cerradura electrónica evitando el acceso no autorizado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Paquete de Baterías para Cierre Electrónico, 12 V

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13
Clips de bloqueo para retener los cables C13.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bloqueo para el conector IEC 60320‐C13

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico
Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación para cerradura electrónica

Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente
Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A