Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
Comline FTTX 19"/23" Panel / Slide Mount Kit con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste a los miembros de profundidad.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
 - Para el montaje al miembro de profundidad (rejilla de 25 mm)
 - Carga?Capacidad de carga 400 kg
 - Se pueden montar rieles deslizantes
 - Para la instalación empotrada de componentes de 19"/23"
 
Especificaciones
| Acabado | Galvanizado | 
| Tipo de producto | Montaje de diapositivas | 
| Material | Acero | 
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.