Puerta corredera de contención de pasillo
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Puerta corredera de contención de pasillo
Puertas de cierre de pasillo en diferentes versiones de apertura manual y automática.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Adecuado para gabinetes de 2000 y 2200 mm de alto
 - Puertas para el cierre lateral de la fila del gabinete
 - Gris negro (RAL 7021)
 - Puertas dobles adecuadas para un ancho de pasillo de 1200 mm
 - Se requiere ajuste para gabinetes de 2200 mm de alto; por favor pida por separado
 
Especificaciones
| Tipo de producto | Puerta de gabinete | 
| Material | Acero | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.