Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema VME64x, 8 U, 21 ranuras, PSU de marco abierto

N.º de catálogo: 20836-820

Sistema VME64 para 21 placas VME64x 6 U, 160 mm. Opción de E/S trasera La alimentación del sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • VITA
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Chasis blindado de 19", AL, con cubierta superior perforada y placa base; manijas delanteras (RAL 7016), soporte de 19", paneles delanteros (RAL 9006) 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para montaje vertical en placa (6 U, 160 mm de profundidad) 21
3 Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para montaje vertical de placas de E/S traseras (6 U, 80 mm de profundidad) 21
4 Placa trasera VME64x para tarjetas de 6 U, 21 ranuras, con enchufe P0 (número de pieza 23001-551) 1
5 Unidad de alimentación, marco abierto; 642 W (600 W a < 180 VAC; número de pieza 11098-207) 1
6 Unidad de ventilador con 3 ventiladores, 1,5 U (24 VDC, 250 m³/h cada uno, 148 cfm); control de velocidad dependiente de la temperatura; estera de filtro 1
7 Módulo de control de ventiladores (FCM) para monitoreo/regulación de ventiladores (número de parte 23207-028) 1
8 Panel frontal 0,5 U, 84 HP; 1
9 Módulo de visualización 1
10 Interruptor de red 1
11 Entrada de red de CA ( enchufe IEC 320-C14), filtro de red, fusible de red 1
12 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Accesorios relacionados Recommended Products Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.