Información general sobre retenedores y extractores de placas
Retenedores y extractores de placas
Soluciones probadas para la retención y extracción de placas PCB
Durante más de 40 años, las líneas de productos Calmark y Birtcher de nVent SCHROFF han sido líderes en el sector de la retención y extracción de placas PCB. Cuentan con la confianza de las principales empresas militares y aeroespaciales del mundo, ya que ofrecen soluciones resistentes, probadas y de alto rendimiento. Fabricadas en una planta que cumple con la norma AS9110D, para garantizar la calidad del nivel estándar MIL.

Orientación de expertos
Nuestros experimentados ingenieros ofrecen consultas personalizadas a fin de ofrecer las mejores soluciones para sus necesidades únicas.
Integración perfecta
Nuestros productos están diseñados para ser compatibles con sus sistemas existentes, lo que facilita la instalación y las actualizaciones.
Prototipos innovadores
Gracias al acceso a plantillas CAD y prototipos impresos en 3D, puede visualizar y perfeccionar sus componentes antes de la producción.
Aseguramiento de la calidad
Fabricados en una planta que cumple con la norma AS9100D, nuestro compromiso con la calidad garantiza la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones críticas.
Estudios de caso
Líneas de productos
Card-Loks y Wedge-Loks
Principales ventajas
- Diseños para mantenimiento de segundo nivel como Card-Loks con limitación de apriete, sin herramientas y de retracción positiva
 - Diseños innovadores con alta resistencia térmica y fuerza de sujeción para obtener el mejor rendimiento de su clase
 - Productos COTS estándar o modificados para satisfacer los requisitos de la aplicación
 
Características principales
- Diseños con eje, sin eje y dentados
 - Acabados en película química dorada, película química transparente, negro anodizado, negro duro anodizado o niquelado no electrolítico
 
Insertores, extractores, palancas y expulsores
Principales ventajas
- Diseños que garantizan una extracción segura de la tarjeta para aplicaciones exigentes
 - Oferta con compensación de tolerancia diseñada para mitigar los problemas de tolerancia de la placa y satisfacer los requisitos de mantenimiento de segundo nivel
 
Características principales
- Exterior de aluminio y nailon
 - Cumple con los estándares MIL, incluidos VITA 48.4 y 48.2
 
Separadores PCB, retenedores y guías de tarjetas
Principales ventajas
- Oferta económica para retención de PCB en aplicaciones de lamina de metal
 - Para aplicaciones de bajo impacto y vibración
 - Los contenedores de metal ofrecen presión positiva por resorte para retener o aterrizar la PCB
 
Características principales
- Diseñados para aplicaciones de lámina de metal o pared fría
 - Productos con guía de nailon disponibles para aplicaciones en las que se requiere resistencia a alcalinos, ácidos débiles o solventes.
 
Conjuntos y módulos enfriados por conducción
Principales ventajas
- Conforme a VITA Conjuntos enfriados por conducción con enfriamiento de alto rendimiento para entornos hostiles
 - Gestione todos los componentes con un único SKU
 - Plantillas CAD conformes con VITA disponibles para descargar
 - Servicios de preensamblaje y armado de kits disponibles
 
Características principales
- Bastidores de conducción disponibles en 3U y 6U
 - Disponibles en negro anodizado, película química o niquelado no electrolítico para una excelente resistencia a la corrosión
 - Aluminio 6061-T651 para alta conductividad térmica y soporte ligero
 
Codificación de conjuntos enfriados por conducción
Principales ventajas
- Para los módulos enfriados por conducción que se usan en sistemas militares y reforzados sin sistemas de panel frontal
 - Fíjelo a los conjuntos enfriados por conducción y evite daños en el placa base debido a la inserción en una ranura incorrecta
 
Características principales
- Cumple con la norma ANSI VITA 1.6
 - 6 configuraciones por conjunto de soporte de codificación
 - 36 configuraciones en una aplicación de conducción enfriada de 6U
 - Hasta 1296 combinaciones de teclas en una aplicación de 6U enfriada sin conducción
 - Soporte de aluminio para película química dorada o transparente
 
Noticias y recursos
Productos en acción