Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Red de retorno

Red de retorno

Desde el centro celular hasta el núcleo móvil

nVent conecta y protege los equipos de comunicaciones con la más amplia gama de productos estándar de vanguardia y soluciones personalizadas a través de la innovación continua en estabilidad mecánica, disipación de calor y funcionalidad de blindaje de radiofrecuencia, como lo demuestra un flujo constante de patentes y diseños de productos nuevos. Los productos de nVent SCHROFF están diseñados para garantizar la calidad de servicio (QOS) en la interconexión de fibra entre la red principal y las pequeñas subredes en el borde de la red.

Protección, confiabilidad y flexibilidad para instalaciones multitecnológicas

La experiencia de ingeniería de nVent ofrece soluciones innovadoras que satisfacen los requisitos tecnológicos emergentes y, a menudo, se destacan en ello. Un compromiso con el servicio y la flexibilidad facilita soluciones que se adaptan a los requisitos personalizados en un cronograma acelerado. Con nuestra amplia gama de habilidades y capacidad de fabricación global, podemos proporcionar plataformas de calidad constante en las que puede confiar, con entrega a tiempo y dentro del presupuesto.

  • Una red de retorno se planifica en función de varios factores, como la velocidad de transferencia requerida (o ancho de banda) y el tiempo que tardan los datos en pasar de un punto a otro (o latencia). La interferencia, la confiabilidad, la escalabilidad y la velocidad son necesidades de tráfico que tienen un gran impacto en los usuarios finales.
  • ¿Alguna vez se preguntó cómo viaja la información por Internet o cómo fluye el tráfico de datos de un punto a otro? ¿Alguna vez pensó en qué se necesita exactamente entre esos puntos para que se puedan conectar entre sí? La Internet pública, o cualquier otra red de datos, realiza una tarea muy básica (aunque no tan simple): transferir datos de un extremo, por ejemplo, su teléfono, a la otra página web, y viceversa.
  • Esta tarea se realiza mediante varios segmentos de red: Acceso – Núcleo – Retorno. Por lo tanto, el retorno es la conexión entre un nodo de acceso y la red principal.
Outdoor electronics cabinet

Monobloque: simple y rentable

  • Gabinete para exteriores con funciones medias
  • Aluminio
  • Pared doble: gabinete interno optimizado en costo, revestimiento exterior desmontable para los requisitos de instalación
  • Montaje en pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre

Modular: altamente flexible

  • Gabinete para exteriores de alta gama
  • Marco de perfil de aluminio
  • Revestimiento de pared doble extraíble para un fácil acceso desde todos los lados
  • Diseño y dimensiones flexibles
  • Requisitos de gestión térmica alta
  • Sistemas de cierre
Outdoor electronics cabinet

Comline: el gabinete de pared simple

  • El gabinete para exteriores económico
  • Aluminio, pared simple
  • Soluciones térmicas disponibles
  • Montaje en pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre

Gabinetes y racks para redes

Gabinetes de montaje en pared

Subracks de 19” y chasis de 19"

Herramientas y servicios de diseño

Informes de pruebas

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Formulario de solicitud de gabinetes para exteriores

Formulario de solicitud en línea con configuraciones preseleccionadas.

Recursos útiles

Play

Gabinete modular para exteriores: hoja de ventas

Gabinete modular para exteriores: catálogo

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.