Backplanes seriales CPCI/ CPCI Backplanes seriales CPCI/ CPCI Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Plano trasero (117) Barra de autobús (4) Entrepiso (1) Número de ranuras 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (8) Ver todo Ver menos Aplicar Compatible con Backplanes CompactPCI (1) Backplanes seriales CompactPCI (4) Altura del rack 3U (82) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Ver todo Ver menos Aplicar Tipo de panel posterior Puente CompactPCI, 32 bits, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) Backplane CompactPCI Power con P47 (4) Serie CompactPCI (3) Serie CompactPCI con malla completa Ethernet (18) Serie CompactPCI con Ethernet Star (14) Serie CompactPCI, sin autobús (4) CompactPCI, 32-bit (21) CompactPCI, 32-bit, secundario (2) CompactPCI, 64-bit (46) CompactPCI, 64-bit, H.110 Bus (1) CompactPCI, 64-bit, PSB, Bus H.110 (1) CompactPCI, sin autobús (2) Ver todo Ver menos Ranura del sistema Izquierda (50) En medio (2) Correcto (54) Ancho de ranura 4HP (111) 8HP (5) E/S de tensión 3.3 (30) 5V (45) Ver todo Ver menos Aplicar Tipo de conector 01 (1) AirMAX VS (36) AirMAX VS2 (2) HM 2,0 (75) P47 (1) Tipo de conector de alimentación (1) P47 (3) (2) P47 (6) Conector ATX (macho) (1) Microfit (4) Mini-fit 10-pin (1) Mini-fit 24-pin (2) Power Bugs para M4 Cable Lugs (96) PwrBlade (3) Ver todo Ver menos Tipo de conector de servicios MicroMatch, 10 pines (41) MicroMatch, 8 pines (2) SMCQ, 12 pines (74) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Backplanes seriales CPCI/ CPCIVer todos los filtros (1) SubcategoríasCPCIDetallesSerie CPCIDetallesCPCI PLUS I/ODetallesCPCI / CPCI-S Backplanes de potenciaDetallesPuentes CPCIDetalles