EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, EMC blindado, w / WO manija delantera


EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, EMC blindado, w / WO manija delantera
EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX.
Detalles
Recursos
Características
- Subrack EMC avanzado con una efectividad de blindaje RF mejorada del 45% en comparación con un EuropacPRO estándar, probado según EN 61000-5-7*pendiente
- Cubiertas superiores e inferiores con perforación optimizada EMC y flujo de aire, cumplen con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1
- Cubiertas de panel lateral adicionales para un mayor blindaje lateral RF
- Rieles horizontales y paneles laterales de tipo H (¿pesados?) para entornos hostiles
- Riel horizontal trasero para montaje directo en plano trasero sin tira de aislamiento
- Resistente a golpes y vibraciones hasta 5 g, probado según EN 61373 clase 1, categoría B
- Carga de instalación hasta 15 kg
- Compatible con juntas textiles y de acero inoxidable
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Versiones con y sin mangos frontales
- Suministrado como paquete plano de ahorro de espacio, modificaciones y servicios de montaje a petición
Especificaciones
Carga estática | 15kg |
Tipo de producto | Subrack/chasis |
Apantallamiento EMC | Sí |
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.