Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Socket Strip, SCHUKO/UTE, Display local, 6 x salidas SCHUKO/UTE

N.º de catálogo: 60110-294

PDU con medidor de potencia local. Los datos de potencia relevantes se muestran en una pantalla integrada.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EAC
Imprimir esta página
To add cut-outs, change color or see more options for 60110-294, click Customize below:
Customize
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Al extrusión, 1 U, anodizado, para insertos de zócalo y exhibición 1
2 Insertos SCHUKO/UTE, PA 6
3 Endpiece, PA, RAL 7035 2
4 Cable de conexión, negro, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm2, con conector SCHUKO/UTE, PVC, encapsulado 1
5 Ángulo de montaje, PA, RAL 7035 2
7 Manual de usuario 1
Accesorios relacionados Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.