Tarjeta resistente y Wedge Loks
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Material
- Tipo
- Rendimiento térmico
- Perfil
- Perfil
- Fuerza de sujeción
- Fuerza de sujeción
- Anchura de separación
- Anchura de separación
Productos | 42 resultados (42 artículos )

Serie 265 PR Card-Lok
La serie de retracción positiva 265 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías, al tiempo que permite que Card-Lok evite la adherencia y se retire de forma fiable de la pared del chasis.

Serie 280 PR Card-Lok
La serie de retracción positiva 280 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías, al tiempo que permite que Card-Lok evite la adherencia y se retire de forma fiable de la pared del chasis.

Serie 260 PR Card-Lok
La serie de retracción positiva 260 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías, al tiempo que permite que Card-Lok evite la adherencia y se retire de forma fiable de la pared del chasis.

Serie 240 Card-Lok
La serie 240 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 41-5 Wedge-Lok
La serie 41-5 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 42 Wedge-Lok
La serie 42 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 42-5 Wedge-Lok
La serie 42-5 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 44-5 Wedge-Lok
La serie 44-5 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 48-5 Wedge-Lok
La serie 48-5 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 48SL Wedge-Lok
La serie 48SL proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.

Serie 265HTS Card-Lok
La serie 260HTS proporciona retención de la placa y enfriamiento superior en aplicaciones extremas de choques y vibraciones en paredes frías.

Serie 223 Tarjeta de limitación de torque-Lok
La resistente serie 223 no requiere el uso de herramientas calibradas de llave de torque para la instalación en campo.