Backplane VPX
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Backplane VPX
El backplane nVent SCHROFF VPX tiene una excelente integridad de señal para las tasas de transferencia de datos más altas.
Detalles
Recursos
Características
- De conformidad con: VITA 46,0 VPX estándar básico; VITA 46,3 Serial RapidIO en VPX; VITA 46,4 PCI Express en el conector de tela VPX; VITA 46,7 Ethernet en el conector de tela VPX; VITA 46,11 System Management para VPX
- Interruptor DIP para ajustes de ranura del sistema
- Conexiones JTAG
- Conectores auxiliares bloqueables y conectores de sentido
- Pernos de alimentación M4 para fuente de alimentación, máx. 22 A por ranura para cada voltaje
Especificaciones
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.