Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PDU con parada de emergencia

PDU con parada de emergencia
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
Filter1

Filtro aplicado: 1

Productos | 5 resultados (12 artículos )

21270-032_front

Seguridad en rack Plus, 3 U, 230 / 400 V AC, 32 A

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
21270063_front

Seguridad en rack Plus, 4 U, 230 / 400 V AC, 63 A

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Seguridad en rack Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Seguridad en rack Plus, 3 U, 208 / 240 V AC

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Seguridad en rack Plus, 3 U, 120 V AC

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.