Kit básico de chasis MultipacPRO 19"
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Kit básico de chasis MultipacPRO 19"
Tal kit permite al cliente configurar las 3 cubiertas superiores / inferiores diferentes.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Para conjuntos no normalizados (1 ... 5 U) y conjuntos estandarizados (1, 2 U) conforme a IEC 60297-3-105
- El marco consiste en dos partes laterales y el panel delantero / trasero
- Material: Aluminio
- Seleccionar otros componentes (Accesorios)
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Tipo | Configurable | 
| Familia de productos | MultipacPRO | 
| Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) | 
| Tipo de producto | Subrack/chasis | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.