Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Sistemas de prueba de red con pantalla táctil

Un subrack portátil independiente de 19 pulg., con gran área de visualización para probar y verificar elementos de red de alta velocidad.

Tecnología:

Sistema patentado basado en el estándar IEEE

Desafío:

El subrack requería una pantalla táctil como una unidad de entrada y salida. Tenía que ser ligero con la manija superior para los técnicos de servicio y el cliente quería tener un diseño de sistema único.

Soluciones:

El sistema está construido y la tarjeta del controlador está integrada por nVent SCHROFF. El backplane con conectores CompactPCI permite configuraciones versátiles del sistema. La unidad de ventilador intercambiable garantiza un enfriamiento y una facilidad de servicio adecuados. El gabinete de la familia RatiPRO ofrece muchas opciones de diseño. A través de modificaciones simples, nVent SCHROFF desarrolló una solución de cliente única a partir de componentes estándar.