Base sísmica Varistar CP/zócalo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base sísmica Varistar CP/zócalo
Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.
Detalles
Recursos
Características
- 2 perfiles de soporte, st, 10 mm, lateral
- Capacidad de carga dinámica sísmica 500 kg
- Altura 103 mm
- 2 cubiertas, st, 10 mm, delantera y trasera
- Se ajusta a NEBS, Earthquake Secure (UP) a Bellcore Zone 4, probado con 500 kg, agujeros de montaje para el ajuste de la base
- Acceso posible desde delante y atrás
Especificaciones
| Carga estática | 400kg |
| Tipo de producto | Gabinete / base de bastidor |
| Material | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.