Tipo IEL/ IET Front & Tipo 2 Trapezoidal
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Tipo de mango
- Montaje
- Apantallamiento EMC
- Material
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Altura del rack
- Altura
- Ancho del rack
- Anchura
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 5 resultados (34 artículos )

Panel frontal de perfil U de la unidad enchufable para IEL, IET, manija, 3 U
El panel frontal U-Profile puede ser blindado. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal.

Panel frontal de perfil U de la unidad enchufable para IEL, IET o manija tipo 2
El panel frontal U-Profile puede ser blindado. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal.

Unidades enchufables Panel frontal para Manija Forma 1
Panel frontal plano. Permite el ensamblaje del mango de extracción de Form 1.

Unidad Enchufable Panel frontal U-Perfil para IEL, IET, Tipo 2 Mango, 3 U
El panel frontal U-Profile puede ser blindado. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal.

Unidad Enchufable Panel frontal de perfil U para IEL, IET, manija tipo 2, 6 U
El panel frontal U-Profile puede ser blindado. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal.