Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Enfriador de aire-agua en rack

Enfriador de aire-agua en rack
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Anchura
      Aplicar
    • Fondo
        Aplicar
      • Material
      • Acabado
      • Color
      • Código de color
      • Altura
          Aplicar
        • Altura del rack
        • Tensión de alimentación
        • Fuente de alimentación redundante
        • Alimentación de refrigerante
        • Grado de protección
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Productos | 4 resultados (9 artículos )

        Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

        LHX + aire / líquido intercambiador de calor

        Intercambiador de calor de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.
        SHX+ 10 In-Row Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger

        Intercambiador de calor de aire/líquido LHX+ 115 V UL

        In-Rack aire/líquido intercambiador de calor. Enfría el aire caliente de la sección trasera y lo suministra de nuevo en la sección fría delantera para ser consumido por la electrónica en el 19".
        Varistar LHX+45 RackChiller_chiller

        Varistar LHX+ 45 en rack

        Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).
        N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

        Varistar CP Zócalo base 300 W

        Zócalo de base para Varistar LHX+ 45 Cooler.