PSU 19" AC/DC MAXPOWER 50 W, Individual
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PSU 19" AC/DC MAXPOWER 50 W, Individual
Redundancia con activación O desacoplamiento; No se requiere carga base; Distribución automática de carga según la temperatura de la PSU; No se requiere línea de compartición de corriente entre fuentes de alimentación; Topología cuasi-resonante reduce las emisiones de EMC.
Detalles
Recursos
Características
- Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 253 VAC y 100 ... 360 VDC
- 1 voltaje de salida
- Señalización: Voltaje de salida OK
- Incluyendo panel frontal
- En espera (sin carga) Potencia <1,5 W
- Eficiencia hasta el 88%
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.