PSU 19" AC / DC regulador lineal, solo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PSU 19" AC / DC regulador lineal, solo
Regulador lineal para aplicaciones que requieren un nivel de ruido de salida muy bajo.
Detalles
Recursos
Características
- 1 voltaje de salida
- Alta precisión de control, ondulación residual baja y baja interferencia
- Tensión de red / línea 230 VAC (se puede cambiar a 115 VAC con el kit de conversión de tensión de red / línea)
- Adecuado para aplicaciones médicas (espacios de seguridad de 8 mm)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.