Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

euroboard mounting kit Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para Backplane aislado

Euroboards y euroboards dobles se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior basados en  la norma IEC 60297.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Compatible con Chasis
Tipo de producto Kit de montaje
Familia de productos MultipacPRO
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.