Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

multipacpro 19 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

MultipacPRO 19" chasis, aluminio, Plain Top y base

Este chasis de 19" es una forma de suback que acepta el montaje horizontal de la placa o el montaje de componentes no estándar como transformadores u otros accesorios de carga pesada típicamente montados en una placa del chasis. Esta versión tiene cubierta lisa superior e inferior.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Anodizado; Pasivado
Familia de productos MultipacPRO
Apantallamiento EMC No (Retrofitable)
Tipo Sólido
Tipo de producto Subrack/chasis
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.