Interscale Adhesive Board Mounting Studs
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale Adhesive Board Mounting Studs
Los tacos de montaje de placa adhesiva permiten un montaje rápido de una PCB. El PCB se puede atornillar en los pernos.
Detalles
Recursos
Características
- Para la fijación rápida, por ejemplo, PCB o componentes más pequeños
- Habilite la fijación de una PCB directamente en una placa inferior de la caja o el chasis
- La base autoadhesiva actúa como espaciador
- El PCB se puede atornillar al espaciador
Especificaciones
| Familia de productos | Interescala |
| Tipo | Kit de montaje |
| Tipo de producto | Kit de montaje |
| Material | Poliamida |
| Compatible con | Casos de factor de forma pequeño |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.