Placa de cubierta EuropacPRO para el atornillado al panel lateral resistente


Placa de cubierta EuropacPRO para el atornillado al panel lateral resistente
Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica.
Detalles
Recursos
Características
- Grado de perforación 58%
Especificaciones
Ancho del rack | 84HP |
Material | Aluminio |
Tipo de producto | Placa de tapa |
Familia de productos | EuropacPRO |
Acabado | Pasivado |
Tipo | Perforado |
Compatible con | Subpistas |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.