15 PCB-Tainer
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
15 PCB-Tainer
N.º de catálogo: 15B-7-3
La serie 15 PCB Tainer es ideal para la retención de PCB en aplicaciones de bajo impacto y vibración.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el berilio, que el Estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Detalles
Recursos
Distribuidores en su área
Características
- Disponible sin chapar o con chapado en plata, cobre, oro, níquel, cromato claro de zinc o cromato amarillo de zinc
- Construido de cobre berilio o acero inoxidable
- Peso 0,63 g/cm (0,056 oz/")
- Para aplicaciones de chapa metálica
- Se monta a la caja con remaches estándar, ojales o tornillos
- Altura 4,35 mm (0,171")
- Ancho 12,7 mm (0,50")
- Longitud 50,8 mm (2,0") a 254,0 mm (10,0"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Diseño de retención basado en primavera
- Soporta espesor de PCB de 1,59 mm (0,063")
- Orificio de montaje Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 + 0,001\- 0,003)
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.