Módulo de relleno AMC con Pull-Handle
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Módulo de relleno AMC con Pull-Handle
Este módulo de llenado AdvancedMC consiste en un panel frontal de acero inoxidable sin led y tiene juntas EMC en la mano izquierda y en el lado inferior. El módulo de llenado se fija en la guía de la tarjeta del chasis por un broche en la nariz de plástico. El módulo se puede utilizar para cubrir una ranura vacía, para asegurar el blindaje EMC y cerrar la parte delantera para sellar fugas de aire en el chasis. Estos módulos de llenado se pueden utilizar en portadores AdvancedMC y en ranuras MicroTCA. No requiere una barra de bloqueo.
Detalles
Recursos
Características
- De acuerdo con la especificación AMC.0 R2.0
- Los módulos de relleno blindados se utilizan para cerrar las ranuras no utilizadas
- tirar de la manija para extraer sub?ensamblaje
- El deflector de aire opcional (flujo de aire ajustable) se puede utilizar para dirigir el flujo de aire del chasis
Especificaciones
| Familia de productos | AdvancedMC |
| Tipo | Módulo de relleno |
| Tipo de producto | Módulo de sistema |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.