Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Air Inlet Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Unidad enchufable de AirInlet, con filtro de polvo, EMC Junta de acero inoxidable

La tarjeta de entrada de aire nVent SCHROFF mejora la eficiencia de refrigeración en los sistemas electrónicos hasta en un 200% al crear una trayectoria de flujo de entrada de aire adicional y evitar que el aire se mueva a través de la ranura. Es fácil de instalar, reduce el ruido del ventilador e incluye un filtro de polvo incorporado para mejorar el rendimiento del sistema.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.