Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

microtca4 filler modules Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Deflector de aire para módulos de llenado AMC

Los módulos de llenado con deflectores de aire y mango push-pull dirigen el flujo de aire a las ranuras con módulos AdvancedMC para garantizar una refrigeración adecuada. El deflector de aire consiste en una parte fija y una parte móvil para ajustar el flujo de aire a través de la ranura en un rango de 60 a 80 %.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo Módulo de relleno AdvancedMC
Tipo de producto Deflector de aire
Material Aluminio
Familia de productos MicroTCA
Compatible con Sistemas
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.