Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19 front panels Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

19" Panel frontal con agujeros para manijas

Defina los frentes del dispositivo y los laterales inss con los paneles delanteros Schroff 19". Los paneles delanteros Schroff de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas y están disponibles en demensiones de 1 U a 6 U.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Ancho del rack 95HP
Material Aluminio
Tipo de accesorio Panel frontal
Tipo de producto Panel frontal
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.