19" estante del equipo, profundidad-ajustable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
19" estante del equipo, profundidad-ajustable
El estante de equipo Schroff de 19" con capacidad de plomo de 10 kg ayuda a los administradores de rack a asimilar equipos críticos en el gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Profundidad ajustable en incrementos de rejilla de 25 mm, saliente hacia adelante mínimo 26 mm
- Altura de instalación 2 U
- Capacidad de carga estática 15 kg
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.