Stahl-Schränke
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Rahmenmaterial
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Farbe
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Oberfläche
- Verkleidungsfarbe
- Breite Gestell
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Tiefe
- Schutzart
- Statische Last
- Entspricht
- Anzahl Fächer
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
Mit Filter: 1
Produkte | 26 Ergebnisse (200 artikel)

Varistar CP Schrank mit 19" Einschubgehäuse im Dekorahmen
Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.

Varistar CP IP 20 Schrank, Glas-Fronttür, geschlossene Tür hinten
Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.

Varistar CP IP 55 Schrank
Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.

Varistar CP EMC Schrank, IP20
Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.

Varistar CP EMC Schrank, IP55
Varistar ist ein robuster geschweißter Stahlrahmenschrank mit hoher IP-, Wärmemanagement-, Erschütterungs-, Vibrations- und EMV-Fähigkeit.

Varistar CP On-Board Cabinet, Schienenfahrzeuge, Eisenbahn

Varistar CP MIL-Schrank

Varistar CP erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4, EMV

Varistar CP erdbebensicherer Schwerlastschrank, Bellcore Zone 4, EMV

Varistar CP Serverschrank
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

Varistar CP Serverschrank mit Rollen
Geschweißter Stahlrahmen für hohe dynamische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

Varistar CP Verkabelungs-Rack
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.