Varistar CP-Schrank, Schienenfahrzeuge, Eisenbahnen, 38 HE 1800H 600B 400T
Bei mobilen Umgebungen braucht Elektronik eine Aufbaumechanik, die auch den extremen Bedingungen einer rauen Umgebung standhält.
nVent SCHROFF-Schränke sind daher so konzipiert, dass sie die darin untergebrachte Elektronik mit einem hohen Maß an mechanischer Stabilität und Stoß- und Vibrationsfestigkeit schützen, gemäß 50155, EN 45545, CENELEC und AREMA.
Merkmale
- EN 50155 zertifizierte Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Statische Traglast: 1600 kg
- Schutzart IP55
- Bahnzertifiziertes Schweißen nach EN 15085-2
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
2 | Tiefenraster | 4 | |
4 | Kranösen | 4 | |
10 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 | |
1 | Welded Seismic frame, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets | 1 | |
3 | Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
5 | Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
6 | Rear panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 | 1 | |
7 | Side panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 | 2 | |
8 | Base plate, one‐piece, St | 1 | |
9 | 9" panel/slide mount with EIA perforation, St, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.