Erdbebenfester Schrank, Varistar CP, Bellcore Zone 4, EMV, 2100 H 600 B 600 T
Merkmale
- Erdbebenfestigkeit bis zu Bellcore Zone 4, getestet mit 250 kg pro Telcordia GR-63 Core
- Statische Traglast: 1600 kg
- Schutzart IP55
- Hohe Abschirmfähigkeit getestet nach IEC 61587‐3, mit EN45545-2 Brandschutzdichtung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Testbericht
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
4 | Kranösen | 4 | |
11 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 | |
1 | Welded Seismic frame, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets | 1 | |
2 | Seismic Depth Members | 3 | |
3 | EMC, flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
5 | Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
6 | Rear panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 | 1 | |
7 | Side panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 | 2 | |
8 | Base plate, one‐piece, St, finish Galvanized | 1 | |
9 | Seismic Welded Base Plinth 600W RAL7021 | 1 | |
10 | 19" panel/slide mount with EIA perforation, St, finish Alzn, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.