SA Euroboard Kits
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Breite Gestell
- Tiefe
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (9 artikel)

MultipacPRO Abdeckbleche für die horizontale Montage von Europakarten
Abdeckplatten schließen das 19" Chassis an der Ober- und Unterseite ab.

MultipacPRO, Einbausatz von Europakarten für Steckverbinder EN 60603
Euroboards und Doppel-Euroboards können mit Hilfe von Innenmontagesätzen horizontal im 19"-Chassis montiert werden.

MultipacPRO, Euroboard Montagesatz für isolierte Backplane
Euroboards Single und Double können mit Hilfe von Innenmontagesätzen (IEC 60297) horizontal im 19"-Chassis montiert werden.