MultipacPRO Abdeckbleche für die horizontale Montage von Europakarten
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO Abdeckbleche für die horizontale Montage von Europakarten
Abdeckblech mit Bohrungen für horizontalen Kartenausbau mit Europakarten (EN 60603).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Abdeckblech mit Bohrungen für horizontalen Kartenausbau mit Europakarten (EN 60603)
- Abdeckbleche können als Deck‐ oder Bodenbleche eingesetzt werden; wird in den Grundbausatz eingeschoben
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Passt zu | Einschub |
| Produkttyp | Abdeckblech |
| Produktfamilie | MultipacPRO |
| Typ | Perforiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.