MultipacPRO, Einbausatz von Europakarten für Steckverbinder EN 60603
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        MultipacPRO, Einbausatz von Europakarten für Steckverbinder EN 60603
Mit Hilfe der Innenausbausätze können Europakarten und Doppeleuropakarten horizontal in den 19-Zoll Einschub eingebaut werden (IEC 60297).
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Mit Hilfe der Innenausbausätze können Europakarten und Doppeleuropakarten horizontal in den 19-Zoll Einschub eingebaut werden (IEC60297)
- Lieferumfang ausreichend zum Einbau von einem 3 HE Board (Europakarte) oder einem 6 HE Board (Doppeleuropakarte)
Spezifikationen
| Material | Aluminium | 
| Passt zu | Einschub | 
| Produkttyp | Montagekit | 
| Produktfamilie | MultipacPRO | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.