Erdungsstift mit Kupferanschluss, spitz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Erdungsstift mit Kupferanschluss, spitz
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- 99,9 % reine Elektrolytkupferbeschichtung
- Stäbe haben einen Kern und eine Spitze aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil – für eine überlegene Stärke beim Eintreiben
- Kupferbeschichtung bricht nicht beim Biegen und reißt nicht beim Eintreiben
- Mindest-Kupferschichtdicke von 10 Mils an Stäben mit UL® 467-Kennzeichnung
- nVent ERICO Bezeichnung, Länge, Durchmesser und Teilenummer sind in höchstens 12" (304,8 mm) Abstand des abgeschrägten Endes eingestempelt
- Gegebenenfalls Prägung von UL Logo und Kontrollnummer für eine einfache Prüfung nach der Installation
- Molekulare Verbindung an Nickel-versiegelten, hochfesten Stahlkern
Spezifikationen
| Material | Kupferummantelter Stahl |
| Zugfestigkeit | 552 MPa Min |
| Zugfestigkeit | 80000 lbf/in² Min |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.