Kupfergebundene Erdungsstäbe
Die Erdungsstäbe von nVent ERICO mit Kupfer-Bindung bieten die höchste, heute verfügbare Qualität. Wir verwenden einen einzigartigen Fertigungsprozess für eine passgenaue Fertigung des Stahlstabs vor Beginn des Kupfer-Bindungs-Prozesses. Das Ergebnis ist ein gerader, härterer Stahlkern für eine einfachere Installation. nVent ERICO verwendet ein kontinuierliches elektrogalvanisches Verfahren für den Stahlkern, das eine beständige Bindung auf molekularer Ebene schafft, die eine jahrzehntelange zuverlässige Leistungsfähigkeit ermöglicht. Unsere moderne, ISO-registrierte Fertigungseinrichtung liefert einheitliche Endprodukte von hoher Qualität, die in mehreren Millionen Installationen weltweit zum Einsatz kommen.
Produkte | 2 Ergebnisse (71 artikel)

Erdungsstift mit Kupferanschluss, spitz
nVent ERICO kupferummantelte Erdungsstäbe kombinieren die Festigkeit von Stahl für eine einfache Installation mit molekular gebundenem Kupfer für eine lang anhaltende Korrosionsbeständigkeit.

Erdungsstift mit Kupferanschluss, Abschnitt
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke des Stahls mit der Anwendungsfreundlichkeit des molekular gebundenen Kupfers. Gewindegewalzt für langen Korrosionsschutz.