Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH20275.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERICO Cu-Bond Runder Leiter

Für Jahrzehnte versorgte nVent ERICO den Markt mit hochwertigen, kupfergebundenen Erdungsstangen. nVent ERICO hat das gleiche Konzept in die Erdungsstangen übernommen und diese zu einem revolutionären neuen Erdungskabelschutzrohr weiterentwickelt. Der Kern des nVent ERICO Cu-Bond Rund-Kabelschutzrohrs ist aus kohlenstoffarmen Stahl für eine verbesserte Flexibilität auf dem Feld. Der Stahlkern ist vernickelt und dann mit einer Kupferbeschichtung galvanisiert. Dieser Galvanisierungsprozess hilft dabei, eine langfristige Molekülbindung zwischen der Kupferschicht und dem Stahl sicherzustellen.

Der Stahlkern des Kabelschutzrohrs bietet diebstahlsichernde Vorteile und sorgt dafür, dass das Kabelschutzrohr mit Handwerkzeug nur schwer geschnitten werden kann. Dank dieses Stahlkerns ist das nVent ERICO Cu-Bond Rund-Kabelschutzrohr eine kostengünstige Alternative zu 100 %-Kupfer-Kabelschutzrohren. Die Kupferoberfläche des Kabelschutzrohrs bietet eine hohe Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Die einmaligen Eigenschaften des überirdischen nVent ERICO Cu-Bond Rund-Kabelschutzrohrs machen es ideal für sowohl horizontale als auch vertikale Positionierungen. Das Kabelschutzrohr ist ein ideales Kabelschutzrohr für den Blitzschutz, wenn es in Übereinstimmung mit dem IEC 62305-3 Version 2.0 angewandt wird.

In der Versorgungsbranche kann das Produkt als Verteilungs-Abwärtskanal-Kabelschutzrohr oder im Rahmen eines Potentialausgleichsbausatz für Umspannwerkzäune sowie Erdungssteigleitungen von Ausrüstung zurück ins Netz verwendet werden. In Telekom-Anwendungen kann das Produkt verwendet werden, um eine Ausrüstungserdung mit dem Erdungsnetz zu verbinden, als Steigleitung (Abwärtskanal) für Türme, oder als Erdungskabelschutzrohr für den Netz-Potentialausgleich in Rechenzentren. Es eignet sich auch ideal für Schienenanwendungen, wie streckenseitige Potentialausgleichsleiter und Ableitstromleiter, Erdungsbausätze für streckenseitige Ausrüstung, elektrische Bahnstromversorgung sowie in Umspannwerken, Streckenausrüstungshäuschen und Kommunikationsantennenanlagen.

Unterirdische nVent ERICO Cu-Bond Rund-Kabelschutzrohre sind ideal als Erdungen und Potentialausgleichsleitungen, wo Kupferdiebstahl eine Gefahr darstellt. Sie können vergrabene Erdungsnetz-Kabelschutzrohre oder Elektroden für drahtlose Telekomtürme sein, in der Energieverteilungs- und Übertragungserdung in Versorgungs-Umspannwerken, großflächigen bodenmotierten Solarfarmen, Petrochemischen- und Bergbauinfrastrukturen von industriellen Einrichtungen sowie in Schienenanwendungen verwendet werden. Das Kabelschutzrohr kann als verbindendes Erdungs-Kabelschutzrohr zwischen Windtürmen oder als Erdungsnetz am Standfuß von Windtürmen verwendet werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UL (IEC)
  • cUL
  • UL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Schichtdicke 10mil
Schichtdicke 254µm
Material Kupferummantelter Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leiter - Vergleich der physischen Größe
Kabelschutzleitergröße Ungefährer Durchmesser Querschnitt
25 mm² 6,76 mm -
35 mm² 7,65 mm -
CBSC8 8,00 mm 50,27 mm²
50 mm² 8,89 mm -
CBSC10 10,00 mm 78,52 mm²
70 mm² 10,69 mm -
95 mm² 12,47 mm -
CBSC13 13,20 mm 138,07 mm²
CBSC14 14,20 mm 158,90 mm²
120 mm² 14,22 mm -
CBSC16 15,70 mm 199,84 mm²
150 mm² 15,75 mm -
185 mm² 17,65 mm -
CBSC18 17,70 mm 243,27 mm²
Leitfähigkeitsvergleich
Teilenummer AWG (Ω/km)  CBSC Widerstand pro  Längenvergleich mm² (Ω/km) CBSC Widerstand pro  Längenvergleich
CBSC18 1/0 AWG 118,52 % 50 mm² 110,82 %
2 AWG 74,54 % 35 mm² 77,57 %
CBSC16 2 AWG 102,20 % 35 mm² 106,36 %
4 AWG 64,27 % 25 mm² 75,97 %
CBSC14 2 AWG 137,78 % 25 mm² 102,42 %
4 AWG 86,65 % 16 mm² 65,55 %
CBSC13 2 AWG 134,46 % 25 mm² 99,95 %
4 AWG 84,56 % 16 mm² 63,97 %
CBSC10 4 AWG 132,25 % 16 mm² 100,05 %
6 AWG 83,17 % 10 mm² 62,53 %
CBSC8 6 AWG 107,85 % 16 mm² 129,73 %
8 AWG 67,83 % 10 mm² 81,08 %
Schmelzstrom I rms  (kA) - IEEE® 837 Anhang C
Leiterart Verkupfert, Stahlkern, Gewindestangea CBSC8 CBSC10 CBSC13 CBSC14 CBSC16 CBSC18
Leiterquerschnitt in mm2 A 50.265 78.52 138.07 158.903 199.84 243.27
Anfängliche Leitertemperatur in °C Ta 40 40 40 40 40 40
Zeit des Stromflusses in Sekunden tc 2 2 2 2 2 2
Maximal zulässige Temperatur in °C Tm 1084 1084 1084 1084 1084 1084
Wärmekoeffizient des spezifischen Widerstands bei Referenztemperatur Tr ar 0.00378 0.00378 0.00378 0.00378 0.00378 0.00378
Widerstand des Erdleiters bei Referenztemperatur Tr in m und -cm rr 8.621 8.621 8.621 8.621 8.621 8.621
1 / a 0 oder (1 / a r) - Tr in ° C K0 245 245 245 245 245 245
Wärmekapazitätsfaktor in Joule / cm3/ ° C TCAP 3.846 3.846 3.846 3.846 3.846 3.846
Leitfähigkeit des Materials % 24.5 20.4 18.8 15.9 16.3 17.7
Sicherungsstrom-Berechnung ß 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73
I 4.79 7.48 13.16 15.15 19.05 23.19
I90 % 4.31 6.74 11.84 13.63 17.14 20.87
I80 % 3.83 5.99 10.53 12.12 15.24 18.55

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen